Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Référence P-AU0771-1LXL/L588
Ce produit remplace la référence suivante :
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Type de roulement FC Diamètre extérieur 1 64 mm Diamètre interieur 1 35 mm Largeur 1 37 mm Poids 0,482 kg
OE Equivalents Mitsubishi 3885A023 Daihatsu 43560-B1020 Daihatsu 43560-B1021 Daihatsu 43560-B2020 Daihatsu 43560B2022 Daihatsu 90043-63151 Daihatsu 90043-63151-000 Automotive Compatibility Daihatsu APPLAUSE APPLAUSE 1 05/1989 => 03/1994 Train arrière Gauche,Droit Daihatsu Charade CHARADE III 01/1987 => 12/1988 Train avant Droit,Gauche Daihatsu Charade CHARADE III 01/1987 => 12/1988 Train avant Gauche,Droit Daihatsu Charade CHARADE III 08/1988 => 12/1992 Train arrière Gauche,Droit Daihatsu COPEN COPEN => - - Daihatsu CUORE CUORE II => - - Daihatsu CUORE III CUORE III => Train avant Droit,Gauche Daihatsu Charade Charade 01/1987 => 12/1988 Train avant Droit,Gauche Daihatsu EXTOL EXTOL 05/2004 => 10/2004 Train avant Droit,Gauche Daihatsu Move Move => - - Daihatsu OPTI OPTI => - - Daihatsu Sirion SIRION II => - - Daihatsu TANTO TANTO => - - Daihatsu TREVIS TREVIS => - - Mitsubishi I-MIEV I-MIEV 05/2009 => 02/2013 Train avant Droit Mitsubishi SPACE STAR SPACE STAR III 01/2013 => Train avant Droit Subaru Lucra L455 2010/04-> Lucra L455 2010/04-> => - - Subaru Stella LA150F 2014/12-> Stella LA150F 2014/12-> => - -