Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Référence P-AU0867-2LXL/L588
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Type de roulement FC Avec codeur bague magnétique 1 Diamètre extérieur 75 mm Diamètre interieur 1 (roue) 40 mm Largeur 39 mm Poids 0,717 kg
OE Equivalents Subaru, Toyota 90363-40079 Toyota 90363-40082 Vauxhall 97020792 Automotive Compatibility Subaru TREZIA TREZIA => Train avant Gauche,Droit Toyota ECHO Saloon ECHO Saloon => - - Toyota IQ IQ 12/2008 => 04/2014 Train avant Gauche,Droit Toyota PRIUS C PRIUS C => - - Toyota RACTIS RACTIS => - - Toyota URBAN CRUISER URBAN CRUISER 12/2008 => 04/2014 Train avant Gauche,Droit Toyota VERSO S VERSO S => - - Toyota VERSO S VERSO-S 1 10/2010 => Train avant Gauche,Droit Toyota VERSO S VERSO-S 2 10/2010 => Train avant Gauche,Droit Toyota YARIS / VIOS III Saloon YARIS / VIOS III Saloon => - - Toyota YARIS / VIOS Saloon YARIS / VIOS Saloon => - - Toyota Yaris YARIS II => - - Toyota Yaris YARIS II 07/2005 => 05/2011 Train avant Droit,Gauche Toyota Yaris YARIS II 07/2005 => 05/2011 Train avant Gauche,Droit Toyota Yaris YARIS III => - - Toyota Yaris YARIS III 07/2011 => 07/2012 Train avant Gauche,Droit Toyota Yaris YARIS III 07/2011 => 06/2014 Train avant Droit,Gauche Toyota Yaris Yaris => - - Toyota Yaris Yaris 07/2011 => 06/2014 Train avant Droit,Gauche Vauxhall MONTEREY MONTEREY 04/1994 => 05/1998 - -