• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

P-HUB556T-1 - NTN

Référence P-HUB556T-1

Ce produit remplace la référence suivante :
  • HUB363T-5 - NTN

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Diamètre extérieur 1139 mm
Largeur 193 mm
Poids3,1 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMazda33 => --Mazda33 III => --Mazda33 III => Train arrièreGauche,DroitMazda33 III06/2013 => 02/2015Train arrièreDroit,GaucheMazda33 IV02/2019 => --Mazda3 Saloon3 Saloon => --Mazda66 => --Mazda6611/2012 => 04/2015Train arrièreDroit,GaucheMazda6 Estate6 Estate => --Mazda66 III => Train arrièreDroit,GaucheMazda66 III => Train arrièreGauche,DroitMazda66 III04/2015 => --Mazda6 Saloon6 Saloon => --MazdaCX-5CX-5 => --MazdaCX5CX5 => --MazdaCX5CX5 I => Train arrièreDroit,GaucheMazdaCX5CX5 I12/2011 => 01/2017Train arrièreGauche,DroitMazdaCX5CX5 II => Train arrièreDroit,GaucheMazdaCX5CX5 II => Train arrièreGauche,DroitMazdaCX5CX5 II04/2017 => --