• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

P-HUB619T-2 - NTN

Ce produit remplace les références suivantes :
  • P-HUB619T-1 - NTN
  • HUB421T-10 - NTN

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Poids2,794 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)124 mm
Diamètre interieur 1 (roue)26 mm
Largeur 1 (roue)77 mm
Diamètre interieur 126 mm
Diamètre extérieur 1124 mm
Largeur 177 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceSubaru28373-SC000

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSubaruExigaExiga => --SubaruForesterFORESTER IV => --SubaruForesterFORESTER IV01/2013 => 02/2016Train avantDroitSubaruForesterForester => Train avantGaucheSubaruForesterForester01/2013 => 02/2016Train avantGauche,DroitSubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => Train avantGaucheSubaruImprezaIMPREZA III09/2011 => 12/2013Train avantDroitSubaruImprezaIMPREZA IV => --SubaruImprezaIMPREZA IV09/2011 => 12/2013Train avantDroitSubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaIMPREZA V => --SubaruImprezaIMPREZA V => Train avantGaucheSubaruImprezaImpreza => --SubaruImprezaImpreza => Train avantGaucheSubaruImprezaImpreza09/2011 => 12/2013Train avantGauche,DroitSubaruImprezaImpreza09/2011 => Train avantDroit,GaucheSubaruLegacyLEGACY IV => Train avantDroit,GaucheSubaruLegacyLEGACY IV => Train avantGauche,DroitSubaruLegacyLegacy => --SubaruOutbackOUTBACK III => --SubaruXVXV => Train avantGaucheSubaruXVXV01/2012 => Train avantDroit,GaucheSubaruXVXV I01/2012 => Train avantDroitSubaruXVXV II => --SubaruXVXV II => Train avantGaucheSubaruXVXV II => Train avantGauche,Droit