Roulement à aiguilles, cage à aiguilles pour embiellage, maneton, cage usinée
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 40 mm |
| Ew - Cote sur rouleaux | 56 mm |
| Bc - Largeur de Cage | 20,8 mm |
| Masse | 0,122 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 51 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 57 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | b - Largeur du chemin de roulement | 20,8 mm |