Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 60 mm D - Diamètre Extérieur 130 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 31 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm α - Angle de contact 30 ° Matière Cage Laiton Masse 2,18 kg
PERFORMANCE PRODUIT Ca - Capacité charge axiale dynamique 135 kN C0a - Capacité charge axiale statique 198 kN Cu - Charge limite à la fatigue 8,5 kN Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 118 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 75 mm