L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Train avant |
| Largeur 1 | 48 mm |
| Diamètre interieur 1 | 49 mm |
| Poids | 1,2 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 84 mm |
| Couple de serrage 1 | 360 N-m |
OE Equivalents
Opel4403023Renault, R.V.I.7701206740Vauxhall, Opel9111023Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantGauche,DroitNissanINTERSTARINTERSTAR I => --NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011Train avantGauche,DroitNissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 11/2011Train avantDroit,GaucheOpelMOVANOMOVANO I => Train avantDroit,GaucheOpelMOVANOMOVANO I08/2000 => 04/2010Train avantGauche,DroitOpelMOVANOMOVANO I09/2001 => 09/2010Train avantDroitRenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 05/2004Train avantGauche,DroitRenaultMasterMASTER II08/1997 => Train avantDroit,GaucheRenaultMasterMASTER II08/1997 => Train avantGauche,DroitRenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006Train avantGauche,DroitRenaultMaster T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage)Master T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage) => --VauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2006Train avantDroit,GaucheVauxhallMOVANOMOVANO I => Train avantDroit,GaucheVauxhallMOVANOMOVANO I => Train avantGauche,Droit