Kits de roulement de roue

R140.24 - SNR

R140.24

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • 4T-32205CR
  • Roulements de roue unitaires
  • Joint spi
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Largeur 124 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)35 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)52 mm
Largeur 2 (roue)19 mm
Poids0,721 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel4403943Vauxhall9111943

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanPrimeraPRIMERA II02/1989 => 08/1994Train arrièreDroit,GaucheOpelARENAARENA12/1997 => 07/2001Train arrièreDroitOpelARENAARENA12/1997 => 07/2001Train arrièreGauche,DroitRenaultMasterMASTER I => --RenaultMasterMASTER I07/1980 => 08/1997Train arrièreGauche,DroitRenaultMasterMaster07/1980 => 08/1997Train arrièreDroit,GaucheRenaultMasterMaster07/1980 => 08/1997Train arrièreGauche,DroitRenaultTRAFICTRAFIC02/1989 => 05/1992Train arrièreGauche,DroitRenaultTRAFICTRAFIC02/1989 => 02/2001Train arrièreDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC I => Train arrièreGauche,DroitRenaultTRAFICTRAFIC I06/1986 => 02/2001Train arrièreDroit,GaucheVauxhallARENAARENA02/1998 => 07/2001Train arrièreDroit,GaucheVauxhallARENAARENA02/1998 => 07/2001Train arrièreGauche,Droit