L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- 10R.32005.V.C12.UA
- 10R.320/32C
- Bouchon
- Ecrou
- Joint torique
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | EC |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Largeur 1 | 17 mm |
| Diamètre interieur 1 | 32 mm |
| Poids | 0,415 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 58 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 47 mm |
| Diamètre intérieur 2 (roue) | 25 mm |
| Largeur 2 (roue) | 15 mm |