L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Position d'assemblage | Arrière droit |
| Poids | 1,353 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 75 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 42 mm |
| Largeur 1 (roue) | 60 mm |
| Couple de serrage 1 | 450 N-m |
OE Equivalents
Citroen1635133480Fiat71753818Automotive Compatibility
CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER I11/1996 => 11/2001Train arrièreDroit,GaucheCitroenJumperJUMPER I11/1996 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitCitroenJumperJUMPER II => --CitroenJumperJUMPER II08/2001 => 05/2006Train arrièreDroit,GaucheCitroenJumperJUMPER II08/2001 => 05/2006Train arrièreGauche,DroitCitroenJumperJumper05/1999 => 05/2006Train arrièreDroit,GaucheCitroenJumperJumper10/2001 => 05/2006Train arrièreGauche,DroitCitroenJumper - Z Bus (passenger carriage)Jumper - Z Bus (passenger carriage) => --CitroenJumper - Z Van (cargo carriage)Jumper - Z Van (cargo carriage) => --FiatDUCATODUCATO12/2001 => 05/2006Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATO BusDUCATO Bus => --FiatDUCATODUCATO II04/2001 => 05/2006Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO II04/2001 => 11/2011Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATO VanDUCATO Van => --FiatDucato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage)Ducato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage) => --PeugeotBoxerBOXER I => --PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitPeugeotBoxerBOXER II => --PeugeotBoxerBOXER II08/2001 => 05/2006Train arrièreGauche,DroitPeugeotBOXER VanBOXER Van => --PeugeotBoxerBoxer => --PeugeotBoxerBoxer01/1994 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitPeugeotBoxerBoxer08/1998 => 11/2001Train arrièreDroit,GauchePeugeotBoxer - Z Bus (passenger carriage)Boxer - Z Bus (passenger carriage) => --