• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R140.58 - SNR

R140.58

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R140.59 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou (x2)
  • Joint spi
  • Joint plat
  • Roulements de roue unitaires (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)72 mm
Diamètre interieur 1 (roue)34 mm
Largeur 1 (roue)24 mm
Poids1,045 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceIveco, Alfa Romeo26800140

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoARAR => --Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR802/1980 => 07/1986Train avantDroit,GaucheIvecoDAILYDAILY06/1987 => 02/1996--