L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- LM.503349/310
- 32009.V.C12.UA
- Joint spi (x2)
- Ecrou
- Element divers
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| Poids | 1 kg |
| Largeur 1 | 18 mm |
| Diamètre interieur 1 | 45 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 74 mm |
| Type de roulement | EC |
OE Equivalents
Mercedes0009808202Mercedes0089815705Mercedes6313300051Mercedes6313300251Mercedes6319800102MercedesA0009808202MercedesA6313300251Automotive Compatibility
Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1989--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => 11/1988--MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991--MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => 07/1989--MercedesMB-SERIESMB-SERIES08/1989 => 12/1995Train avantDroit,GaucheMercedesMB100MB100 I08/1989 => 12/1995Train avantDroit,GaucheMercedesMB100MB100 I08/1989 => 12/1995Train avantGauche,DroitMercedesMB100 SPRINTERMB100 SPRINTER I08/1989 => 12/1995Train avantDroit,GaucheMercedesMB100 SPRINTERMB100 SPRINTER I08/1989 => 12/1995Train avantGauche,Droit