Référence R140.89
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XTFC.41459.S01P
- Bouchon
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XTFC |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 160 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 42 mm |
| Largeur 1 (roue) | 60 mm |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Poids | 4,53 kg |
Automotive Compatibility
CitroenJUMPERJUMPER08/2019 => Train arrièreGauche,DroitCitroenJUMPERJUMPER III => --CitroenJUMPERJUMPER III06/2006 => Train arrièreDroit,GaucheCitroenJUMPERJUMPER III06/2006 => Train arrièreGauche,DroitCitroenZXZX06/2006 => 04/2014Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO => Train arrièreGaucheFiatDUCATODUCATO06/2006 => 10/2011Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO III => --FiatDUCATODUCATO III => Train arrièreGaucheFiatDUCATODUCATO III => Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO III06/2006 => Train arrièreDroit,GaucheOpelMOVANOMOVANO09/2021 => Train arrièreGauche,DroitOpelMOVANOMOVANO III => --OpelMOVANOMOVANO III09/2021 => Train arrièreDroit,GaucheOpelMOVANOMOVANO III09/2021 => Train arrièreGauche,DroitPeugeotBOXERBOXER06/2019 => Train arrièreGauche,DroitPeugeotBOXERBOXER III => --PeugeotBOXERBOXER III06/2006 => Train arrièreDroit,GauchePeugeotBOXERBOXER III06/2006 => Train arrièreGauche,DroitToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011Train arrièreGauche,DroitVauxhallMOVANOMOVANO09/2021 => Train arrièreGauche,DroitVauxhallMOVANOMOVANO III => --VauxhallMOVANOMOVANO III09/2021 => Train arrièreGauche,Droit