Kits de roulement de roue

R140.94 - SNR

R140.94

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon
  • Ecrou
  • Joint spi (x2)
  • Roulements de roue unitaires (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Position d'assemblageTrain avant
Largeur 124 mm
Diamètre interieur 155 mm
Poids1,505 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)90 mm
Couple de serrage 1495 N-m

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat1300535080Citroen3326.41Citroen, Peugeot3350-24Peugeot, Citroen3350-30

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER I01/1994 => 11/2001Train avantDroitCitroenJumperJumper06/1996 => 11/2001Train avantGauche,DroitFiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001Train avantGauche,DroitFiatDUCATODUCATO12/1997 => 04/2001Train avantDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001Train avantDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001Train avantGauche,DroitPeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001Train avantDroitPeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 04/2001Train avantDroitPeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001Train avantGauche,Droit