L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- 4T-32206
- 10R.33108.A
- Ecrou
- Rondelle
- Bouchon
- Joint spi
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | EC |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Largeur 1 | 26 mm |
| Diamètre interieur 1 | 40 mm |
| Poids | 1 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 75 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 62 mm |
| Largeur 2 (roue) | 21 mm |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3350-26Citroen, Talbot, Peugeot3730-22Peugeot, Citroen3735-18Iveco5996253Fiat71714452Automotive Compatibility
CitroenC25C25 108/1990 => 01/1994--CitroenC25C25 208/1990 => 01/1994--CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER I01/1994 => 11/2001Train arrièreDroitCitroenJumperJumper05/1999 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitPeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001Train arrièreDroitPeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001Train arrièreDroit,GauchePeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994--