• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.00 - SNR

R141.00

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XTFC.41460.S01P
  • Ecrou
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXTFC
Largeur 160 mm
Diamètre interieur 142 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Poids4,121 kg
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)143 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen, Peugeot3701-82

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJUMPER II Bus | RELAYJUMPER II Bus | RELAY => --CitroenJUMPER II Platform/Chassis | RELAYJUMPER II Platform/Chassis | RELAY => --CitroenJumperJUMPER III => --CitroenJumperJUMPER III06/2006 => 04/2014Train arrièreDroit,GaucheCitroenJumperJUMPER III06/2006 => Train arrièreGauche,DroitCitroenJumperJumper => --CitroenJumperJumper08/2019 => Train arrièreGauche,DroitCitroenZXZX06/2006 => 04/2014Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO => --FiatDUCATODUCATO => Train arrièreGaucheFiatDUCATODUCATO06/2006 => 10/2011Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO III => --FiatDUCATODUCATO III => Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO III => Train arrièreGauche,DroitOpelMOVANOMOVANO => --OpelMOVANOMOVANO09/2021 => Train arrièreGauche,DroitOpelMOVANO C VanMOVANO C Van => --OpelMOVANOMOVANO III => --OpelMOVANOMOVANO III09/2021 => Train arrièreDroit,GaucheOpelMOVANOMOVANO III09/2021 => Train arrièreGauche,DroitPeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBoxerBOXER III => --PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => Train arrièreDroit,GauchePeugeotBoxerBOXER III06/2006 => Train arrièreGauche,DroitPeugeotBOXER Platform/ChassisBOXER Platform/Chassis => --PeugeotBoxerBoxer => --PeugeotBoxerBoxer06/2019 => Train arrièreDroit,GaucheToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011Train arrièreDroit,GaucheVauxhallMOVANOMOVANO09/2021 => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallMOVANOMOVANO III => --VauxhallMOVANOMOVANO III09/2021 => Train arrièreDroit,Gauche