• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.09 - SNR

R141.09

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Rondelle
  • Vis (x5)
  • Roulements de roue unitaires
  • Goupille

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementBFC
Largeur 153 mm
Diamètre interieur 145 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids1,78 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)115 mm
Nombre de trous jante5

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1370437Ford1377907Ford1760649Ford6C11 1K018 AAFord6C112B663AA

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordTOURNEOTOURNEO IV => Train avantDroit,GaucheFordTOURNEOTOURNEO IV => Train avantGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT03/2006 => 07/2014Train avantGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT09/2011 => 07/2014Train avantDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT IV => Train avantDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT IV => Train avantGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT IV03/2006 => 07/2014Train avantDroit