• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.13 - SNR

R141.13

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 119 mm
Diamètre interieur 141 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)73 mm
Poids0,595 kg
Position d'assemblageAvant gauche

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0039811005Mercedes0039811505Mercedes0039819505Mercedes0069815805Mercedes9013301025

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMERCEDES-BENZSprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage)Sprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage) => --MercedesSERIE LSERIE L I => Train avantGaucheMercedesSERIE LSERIE L I08/1988 => 01/1996--MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006Train avantDroit,GaucheMercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006Train avantGauche,DroitMercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => Train avantGaucheMercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES01/1995 => 01/2006Train avantDroit,GaucheMercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --