• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.15 - SNR

R141.15

R141.15 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • LM.102949/910
  • Joint plat
  • Roulements de roue unitaires
  • Joint spi

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)73 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)90 mm
Diamètre interieur 1 (roue)45 mm
Diamètre intérieur 2 (roue)55 mm
Poids1,005 kg
Largeur 1 (roue)19 mm
Largeur 2 (roue)23 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV12/1997 => 07/2007Train avantGauche,Droit