• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.17 - SNR

R141.17

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Goupille
  • Joint spi (x2)
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementBFC
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 151 mm
Diamètre interieur 154 mm
Poids2,09 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)96 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)160 mm
Nombre de trous jante4

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota90369-T0003

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaFortunerFortuner => --ToyotaFortunerFortuner => Train avantGaucheToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHILUX IV07/2008 => 07/2011Train avantDroit,GaucheToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => Train avantGaucheToyotaHiluxHilux06/2005 => 07/2011Train avantDroit,GaucheToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009Train avantGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser => Train avantGaucheToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => Train avantGaucheToyotaSW4 - TGN61 Sport Utility VehicleSW4 - TGN61 Sport Utility Vehicle => --