L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Joint spi (x2)
- Goupille
- Roulements de roue unitaires
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | BFC |
| Largeur 1 | 51 mm |
| Diamètre interieur 1 | 54 mm |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 96 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 160 mm |
| Nombre de trous jante | 4 |
| Poids | 2,12 kg |
OE Equivalents
Lexus, Toyota43570-60010Toyota, Lexus43570-60011Toyota90366-F0002Toyota90366-T0061Automotive Compatibility
LexusGXGX => --LexusGXGX => Train avantGaucheLexusGXGX10/2009 => 07/2013Train avantDroit,GaucheLexusLXLX => Train avantGaucheTOYOTA (FAW)LAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO => --Toyota4 RUNNER IV4 RUNNER IV => --Toyota4 RUNNER V4 RUNNER V => --Toyota4 RUNNER V4 RUNNER V => Train avantGaucheToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => --ToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => Train avantGaucheToyotaFortunerFortuner => --ToyotaFortunerFortuner => Train avantGaucheToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => Train avantGauche,DroitToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => Train avantGaucheToyotaHiluxHILUX V => --ToyotaHiluxHILUX V => Train avantGaucheToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => Train avantGaucheToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => --ToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => Train avantGaucheToyotaHILUX VIII Platform/ChassisHILUX VIII Platform/Chassis => Train avantGaucheToyotaHiluxHilux => --ToyotaHiluxHilux => Train avantGaucheToyotaHiluxHilux06/2005 => 07/2011Train avantDroit,GaucheToyotaHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabinHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabin => --ToyotaINNOVA IIINNOVA II => Train avantGaucheToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009Train avantDroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => Train avantGaucheToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V07/2009 => Train avantDroit,GaucheToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V05/2015 => Train avantGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => Train avantGaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser07/2006 => 07/2009Train avantDroit,GaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser07/2009 => 09/2011Train avantGauche,DroitToyotaLand Cruiser 200Land Cruiser 200 => Train avantGaucheToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => Train avantGaucheToyotaSW4 - TGN166 Sport Utility VehicleSW4 - TGN166 Sport Utility Vehicle => --