Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.19 - SNR

R141.19

R141.19 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Goupille
  • Roulements de roue unitaires
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)88 mm
Largeur 1 (roue)57 mm
Poids1,56 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota90369-47001

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHI ACEHI ACE II => Train arrièreGaucheToyotaHI ACEHI ACE II07/1995 => 10/2011Train arrièreDroit,GaucheToyotaHI ACEHI ACE II07/1995 => 10/2011Train arrièreGauche,DroitToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => Train arrièreGaucheToyotaHIACE IV VanHIACE IV Van => Train arrièreGaucheToyotaHiaceHiace => Train arrièreGaucheToyotaHiaceHiace03/1998 => 10/2011Train arrièreDroit,Gauche