• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.52 - SNR

R141.52

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Joint spi
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Largeur 145 mm
Diamètre interieur 143 mm
Position d'assemblageTrain avant
Diamètre extérieur 1 (roue)77 mm
Poids0,925 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota90366-T0007

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaFortunerFortuner => Train avantGaucheToyotaHI ACEHI ACE II => Train avantGaucheToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => Train avantGaucheToyotaHILUX CHAMPHILUX CHAMP => --ToyotaHiluxHILUX IV => --ToyotaHiluxHILUX IV07/2006 => 07/2011Train avantDroit,GaucheToyotaHiluxHILUX IV07/2006 => 07/2011Train avantGauche,DroitToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => Train avantGaucheToyotaHiluxHILUX V => --ToyotaHiluxHILUX V => Train avantGaucheToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => Train avantGaucheToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => --ToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => Train avantGaucheToyotaHILUX VIII Platform/ChassisHILUX VIII Platform/Chassis => Train avantGaucheToyotaHiluxHilux => Train avantGaucheToyotaHiluxHilux06/2005 => 07/2008Train avantGauche,DroitToyotaINNOVA / KIJANG INNOVA IINNOVA / KIJANG INNOVA I => Train avantGaucheToyotaINNOVA IIINNOVA II => Train avantGaucheToyotaInnovaInnova => --