L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- 12R.32008.C
- Joint spi
- Roulements de roue unitaires
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 0,61 kg |
| Type de roulement | EC |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Largeur 1 | 19 mm |
| Diamètre interieur 1 | 40 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 68 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 75 mm |
| Diamètre intérieur 2 (roue) | 45 mm |
| Largeur 2 (roue) | 20 mm |