Kits de roulement de roue

R150.12 - SNR

R150.12

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Rondelle
  • Circlip
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Position d'assemblageArrière droit
Largeur 145 mm
Diamètre interieur 137 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)74 mm
Couple de serrage 1248 N-m
Poids0,828 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW5 Series5 Series03/1986 => 07/1988Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 II03/1981 => 07/1988Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 II12/1985 => 07/1988Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 III => --BMWSERIE 5SERIE 5 III12/1987 => 08/1995Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 III08/1989 => 03/1994Train arrièreGauche,Droit