• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R150.32 - SNR

R150.32

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis (x4)
  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementBGB
Largeur 141 mm
Diamètre interieur 144 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Avec codeur roue dentée1
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Diamètre extérieur 1 (roue)90 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)126 mm
Nombre de trous jante4
Poids1,656 kg
Diamètre des points de fixations12 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW33 41 6 762 314

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW5 Series5 Series => --BMW77 => 08/2003--BMW77 => Train arrièreGaucheBMWSERIE 5SERIE 5 V => 08/2003--BMWSERIE 5SERIE 5 V04/2004 => 08/2010Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 V12/2006 => 08/2003Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 6SERIE 6 II08/2003 => 08/2003Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 6SERIE 6 II08/2007 => 08/2003Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 7SERIE 7 IV => 08/2003--BMWSERIE 7SERIE 7 IV08/2001 => 08/2003Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 7SERIE 7 IV08/2002 => 08/2003Train arrièreDroit,GaucheBMWX5X5 => --BMWX5X5 I12/1999 => 10/2006Train arrièreGauche,DroitBMWX5X5 I08/2003 => --BMWX5X5 II => --BMWX5X5 III => --BMWX6X6 => --