Kits de roulement de roue

R150.38 - SNR

R150.38

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Vis (x4)
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXMGB
Position d'assemblageArrière droit
Largeur 137 mm
Poids1,816 kg
Avec codeur roue dentée1
Diamètre extérieur 1 (roue)80 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)126 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Nombre de trous jante4
Diamètre des points de fixations12 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW33 41 6 762 314

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMWX5X5 => Train arrièreGaucheBMWX5X5 I08/2003 => 10/2006Train arrièreDroit,GaucheBMWX5X5 I08/2003 => Train arrièreGauche,DroitBMWX5X5 II => Train arrièreGaucheBMWX5X5 III => Train arrièreGaucheBMWX6X6 => Train arrièreGauche