• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R150.42 - SNR

R150.42

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB44543S02
  • Ecrou
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Poids1,08 kg
Diamètre interieur 145 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Avec codeur bague magnétique1
Largeur41 mm
Diamètre extérieur85 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW33 41 6 762 321BMW33 41 6 762 322

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW33 => --BMW33 => Train arrièreGaucheBMW3 Coupe3 Coupe => Train arrièreGaucheBMW3 Series3 Series => Train arrièreGaucheBMW3 Series3 Series08/2005 => 04/2012Train arrièreGauche,DroitBMW3 Series3 Series08/2006 => 08/2008--BMW3 Series3 Series08/2008 => 04/2012Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 1SERIE 1 I => --BMWSERIE 1SERIE 1 I08/2004 => 09/2013Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 3SERIE 3 V => --BMWSERIE 3SERIE 3 V => Train arrièreGaucheBMWSERIE 3SERIE 3 V02/2005 => 09/2013Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 3SERIE 3 V02/2005 => 09/2013Train arrièreGauche,Droit