• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R150.48 - SNR

R150.48

R150.48 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Vis (x4)
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementBGB
Avec codeur bague magnétique1
Position d'assemblageArrière droit
Poids1,608 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)132 mm
Largeur 1 (roue)45 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW33 40 6 850 156BMW33 41 6 775 021

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW5 Series5 Series => --BMW5 Series5 Series06/2014 => 09/2016Train arrièreGauche,DroitBMW6 SERIES6 SERIES => --BMW77 => --BMW7706/2012 => 04/2015Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 109/2009 => 01/2017Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 109/2009 => 01/2017Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 2 => --BMWSERIE 5SERIE 5 209/2009 => 01/2017Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 206/2012 => 01/2017Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 V01/2009 => 08/2011Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 V01/2009 => 08/2011Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 5SERIE 5 VI12/2008 => 01/2017Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 VI12/2009 => 01/2017Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 6SERIE 6 III01/2011 => 03/2015Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 7SERIE 7 V10/2008 => 04/2015Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 7SERIE 7 V08/2009 => 04/2015Train arrièreDroit,GaucheBMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --