• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R150.51 - SNR

R150.51

R150.51 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Vis (x5)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Couple de serrage 1200 N-m
Angle de serrage180 °
Diamètre extérieur 1 (roue)145 mm
Largeur 1 (roue)89 mm
Poids4,13 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW31 20 6 777 757BMW31 20 6 850 154BMW31 20 6 867 088BMW31202457371

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMWSERIE 5SERIE 5 1 => --BMWSERIE 5SERIE 5 108/2010 => 01/2017Train avantGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 208/2010 => 01/2017Train avantGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 5SERIE 5 VI08/2010 => 01/2017Train avantGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 VI02/2011 => 01/2017Train avantDroit,GaucheBMWSERIE 6SERIE 6 III08/2011 => 03/2015Train avantGauche,DroitBMWSERIE 7SERIE 7 V08/2009 => 04/2015Train avantGauche,DroitBMWSERIE 7SERIE 7 V02/2010 => 04/2015Train avantDroit,GaucheBMWX3X3 II => --BMWX3X3 II08/2010 => 07/2017Train avantDroit,GaucheBMWX3X3 II05/2013 => 07/2017Train avantGauche,DroitBMWX4X4 => --BMWX4X4 I => --BMWX4X4 I03/2014 => 02/2018Train avantDroit,GaucheBMWX4X4 I03/2014 => 02/2018Train avantGauche,DroitBMWX4 SERIESX4 SERIES10/2015 => 02/2018Train avantGauche,DroitBMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --