Kits de roulement de roue

R151.23 - SNR

R151.23

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • 4T-32010X
  • Rondelle
  • Joint spi (x2)
  • Element divers
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 124 mm
Diamètre interieur 155 mm
Poids1,09 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)90 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0029811205Mercedes0069814505Mercedes0099814105Mercedes0099816005MercedesA0029811205MercedesA0099816005

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE GCLASSE G I => --MercedesCLASSE GCLASSE G I => Train avantGaucheMercedesCLASSE GCLASSE G I12/1988 => 11/1988Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE GCLASSE G I12/1988 => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE GCLASSE G II => Train avantGaucheMercedesG-CLASSG-CLASS => --MercedesG-CLASSG-CLASS => Train avantGaucheMercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesG-SERIESG-SERIES => Train avantGaucheMercedesG-SERIESG-SERIES10/1979 => Train avantGauche,DroitMercedesSPRINTERSPRINTER I => Train avantGaucheMercedesSPRINTERSPRINTER I01/1996 => 01/2006--MercedesSPRINTERSPRINTER I10/1999 => 01/2006Train avantDroit,GaucheMercedesSPRINTERSPRINTER I10/1999 => 01/2006Train avantGauche,DroitMercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => Train avantGauche