L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- GB40279S02
- Vis (x9)
- Ecrou
- Circlip
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 | 46 mm |
| Diamètre interieur 1 | 49 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 88 mm |
| Poids | 1,545 kg |
OE Equivalents
Mercedes1409800716Mercedes2209800116MercedesA1409800716Automotive Compatibility
MERCEDES-BENZS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE CLCLASSE CL II07/1999 => 03/2006Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE ECLASSE E II03/1995 => 05/1999Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE ECLASSE E II08/1997 => 05/1999Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE SCLASSE S II02/1991 => 06/1999Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE SCLASSE S II02/1991 => 06/1999Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE SCLASSE S III => Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE SCLASSE S III12/1999 => 08/2004Train arrièreDroit,GaucheMercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => Train arrièreGauche