• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R151.30 - SNR

R151.30

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GB40279S02
  • Ecrou
  • Element divers (x2)
  • Petit composant
  • Circlip
  • Vis (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain arrière
Largeur 146 mm
Diamètre interieur 149 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)88 mm
Poids1,457 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes1409800616Mercedes2109800516MercedesA2109800516

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedes300-SERIES300-SERIES09/1992 => 05/1993Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE ECLASSE E II02/1996 => 02/2003Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE ECLASSE E II02/1996 => 02/2003Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE SCLASSE S II02/1991 => 07/1998Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE SCLASSE S II02/1991 => 07/1998Train arrièreGauche,DroitMercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesS-SERIESS-SERIES02/1991 => 05/1993Train arrièreDroit,Gauche