Kits de roulement de roue

R151.35 - SNR

R151.35

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires (x2)
  • Element divers
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 119 mm
Diamètre interieur 140 mm
Poids0,552 kg
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)68 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0009809302Mercedes0029806502Mercedes1409810305Mercedes2203300725MercedesA0009809302MercedesA0029806502

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMERCEDES-BENZS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE CLCLASSE CL II07/1999 => 03/2006Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE ECLASSE E III12/2002 => 04/2005Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE SCLASSE S III => Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE SCLASSE S III08/1998 => 08/2004Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--