Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable ,
des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
10R.32007.C Roulements de roue unitaires Joint spi Bouchon
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Type de roulement EC Position d'assemblage Avant gauche Largeur 1 18 mm Diamètre interieur 1 35 mm Poids 0,49 kg Diamètre extérieur 1 (roue) 62 mm Diamètre extérieur 2 (roue) 50 mm Diamètre intérieur 2 (roue) 22 mm Largeur 2 (roue) 17 mm
OE Equivalents Mercedes 002 980 30 02 Mercedes 0029803102 Mercedes 2033300051 Mercedes A2033300051 Automotive Compatibility MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS C-CLASS => - - Mercedes C-CLASS C-CLASS => Train arrière Gauche Mercedes C-CLASS C-CLASS 09/2009 => 01/2011 Train avant Droit,Gauche Mercedes C-CLASS T-Model C-CLASS T-Model => Train arrière Gauche Mercedes C-SERIES C-SERIES => Train arrière Gauche Mercedes C-SERIES C-SERIES 05/2009 => 01/2011 Train avant Droit,Gauche Mercedes C-SERIES C-SERIES 09/2009 => 01/2011 Train arrière Droit,Gauche Mercedes C-SERIES C-SERIES 09/2009 => 01/2011 Train arrière,Train avant Droit,Gauche Mercedes CLASSE C CLASSE C II => Train avant Gauche,Droit Mercedes CLASSE C CLASSE C II 03/2000 => 01/2008 Train avant Droit,Gauche Mercedes CLASSE C CLASSE C II 12/2003 => 11/2006 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Mercedes CLASSE C CLASSE C III => Train avant Gauche,Droit Mercedes CLASSE C CLASSE C III 12/2006 => 11/2015 Train avant Droit,Gauche Mercedes CLASSE C CLASSE C III 03/2009 => 01/2014 Train arrière,Train avant Droit,Gauche Mercedes CLASSE C CLASSE C III 09/2009 => 04/2014 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Mercedes CLASSE CLC CLASSE CLC II => Train avant Gauche,Droit Mercedes CLASSE CLC CLASSE CLC II 02/2008 => 02/2011 Train avant Droit,Gauche Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II => Train arrière Gauche Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II => Train avant Gauche,Droit Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II 02/2002 => 05/2009 Train avant Droit,Gauche Mercedes CLASSE E CLASSE E IV => Train arrière,Train avant Gauche,Droit Mercedes CLASSE E CLASSE E IV => Train avant Droit,Gauche Mercedes CLASSE E CLASSE E IV => Train avant Gauche,Droit Mercedes CLASSE SLC CLASSE SLC => Train avant Droit,Gauche Mercedes CLASSE SLC CLASSE SLC => Train avant Gauche,Droit Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK II 12/2003 => 12/2010 Train avant Droit,Gauche Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK II 12/2003 => 12/2010 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK III 12/2010 => 12/2015 Train avant Droit,Gauche Mercedes CLC-SERIES CLC-SERIES 02/2008 => 11/2010 Train avant Droit,Gauche Mercedes CLK CLK => - - Mercedes E-SERIES E-SERIES => Train arrière Gauche Mercedes E-SERIES E-SERIES 08/2014 => 11/2016 Train avant Droit,Gauche Mercedes E-SERIES E-SERIES 08/2014 => 11/2016 Train avant Gauche,Droit Mercedes SLC-SERIES SLC-SERIES 12/2015 => Train avant Droit,Gauche Mercedes SLK-SERIES SLK-SERIES => Train arrière Gauche Mercedes SLK-SERIES SLK-SERIES 12/2007 => 12/2010 Train avant Droit,Gauche