• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R151.40 - SNR

R151.40
Référence R151.40

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Vis
  • Bouchon
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)84 mm
Diamètre interieur 1 (roue)45 mm
Largeur 1 (roue)39 mm
Poids1,154 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE ACLASSE A II06/2004 => 08/2012Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE BCLASSE B I04/2005 => 08/2011Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE BCLASSE B I04/2005 => 11/2013Train avantDroit,Gauche