Kits de roulement de roue

R151.56 - SNR

R151.56

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires (x2)
  • Bouchon
  • Joint spi
  • Vis

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Largeur 119 mm
Diamètre interieur 140 mm
Poids0,495 kg
Position d'assemblageAvant gauche
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)68 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => Train avantGaucheMercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II08/2010 => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II05/2013 => 06/2014Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE ECLASSE E IV02/2009 => 08/2016Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE ECLASSE E IV02/2009 => 08/2016Train avantGauche,DroitMercedesCLS-SERIESCLS-SERIES => Train avantGauche