• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R151.57 - SNR

R151.57
Référence R151.57

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis (x4)
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXHGB
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)114 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)143 mm
Largeur 1 (roue)81 mm
Poids3,5 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes2463340006

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesB-SERIESB-SERIES12/2014 => Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE BCLASSE B II08/2011 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE BCLASSE B II08/2011 => Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE CLACLASSE CLA I01/2013 => Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE CLACLASSE CLA I01/2015 => 03/2016Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE GLACLASSE GLA I10/2013 => 12/2016Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE GLACLASSE GLA I10/2013 => 12/2016Train arrièreGauche,Droit