• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R151.63 - SNR

R151.63

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XBGB42874R04
  • Vis (x4)
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementBGB
Largeur 142 mm
Diamètre interieur 149 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Poids1,702 kg
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)92 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes2303560000

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMERCEDES-BENZC180 - 205040 W205 SaloonC180 - 205040 W205 Saloon => --MercedesC-CLASSC-CLASS => Train arrièreGaucheMercedesC-CLASS CoupeC-CLASS Coupe => Train arrièreGaucheMercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesC-SERIESC-SERIES => Train arrièreGaucheMercedesC-SERIESC-SERIES04/2018 => Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE CCLASSE C IV => --MercedesCLASSE CCLASSE C IV => Train arrièreGaucheMercedesCLASSE CCLASSE C IV02/2014 => Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE CCLASSE C IV06/2014 => Train arrièreGauche,Droit