Référence R152.19
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Joint torique (x2)
- Roulements de roue unitaires (x2)
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre interieur 1 (roue) | 30 mm |
| Largeur 1 (roue) | 18 mm |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Couple de serrage 1 | 220 N-m |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 60 mm |
| Poids | 0,475 kg |
OE Equivalents
Ford1591389Ford5007040Automotive Compatibility
FordCortinaCortina08/1983 => 11/1986--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT III => Train avantGaucheFordEscortESCORT III07/1980 => 08/1990Train avantDroitFordEscortESCORT V => --FordEscortEscort => Train avantGaucheFordEscortEscort02/1981 => 08/1990Train avantGauche,DroitFordEscortEscort12/1985 => 08/1990Train avantDroit,GaucheFordFiestaFIESTA I02/1977 => 07/1983Train avantDroitFordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988Train avantDroitFordFiestaFiesta => --FordFiestaFiesta09/1986 => 12/1988Train avantDroit,GaucheFordFiestaFiesta09/1986 => 12/1988Train avantGauche,DroitFordORIONORION02/1986 => 06/1990Train avantGauche,DroitFordORIONORION I08/1983 => 07/1990Train avantDroitFordSierraSIERRA 1 => --FordSierraSIERRA 2 => --FordSierraSIERRA 3 => --FordSierraSierra08/1983 => 12/1992--