Kits de roulement de roue

R152.39 - SNR

R152.39

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R152.57 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • GB.41599.R02
  • Circlip
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain avant
Largeur 137 mm
Diamètre interieur 139 mm
Poids0,689 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)72 mm
Couple de serrage 1270 N-m

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1042506Ford1088380Ford1141771Ford4331541Ford5024196Ford6485018

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordCOURRIERCOURRIER III12/1993 => 09/2002Train avantDroitFordCOURRIERCOURRIER IV => 09/2002Train avantDroit,GaucheFordEscortESCORT IV => 09/2002Train avantGauche,DroitFordEscortESCORT IV => --FordEscortESCORT IV08/1990 => 09/2002Train avantDroitFordEscortESCORT V => 09/2002Train avantDroit,GaucheFordEscortESCORT V => 09/2002Train avantGauche,DroitFordEscortESCORT V12/1994 => 09/2002Train avantDroitFordEscortEscort => --FordEscortEscort06/1995 => 08/2001Train avantGauche,DroitFordFiestaFIESTA III => 09/2002Train avantGauche,DroitFordFiestaFIESTA III => --FordFiestaFIESTA III03/1991 => 09/2002Train avantDroitFordFiestaFIESTA IV => 09/2002Train avantDroit,GaucheFordFiestaFIESTA IV => 09/2002Train avantGauche,DroitFordFiestaFIESTA IV07/1995 => 09/2002Train avantDroitFordFiestaFiesta12/1993 => 09/2002Train avantDroit,GaucheFordFiestaFiesta04/1999 => 07/1999Train avantGauche,DroitFordKAKA I => Train avantDroit,GaucheFordORIONORION II => 09/2002Train avantDroit,GaucheFordORIONORION II08/1990 => 09/2002Train avantDroitFordPUMAPUMA09/1999 => 09/2002Train avantGauche,DroitFordPUMAPUMA I => 09/2002Train avantDroit,GaucheFordSTREETKASTREETKA => 09/2002Train avantDroit,Gauche