Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kits de roulement de roue
R152.43 - SNR
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Ecrou
Roulements de roue unitaires
Documentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES
Type de roulement
TGB
Largeur 1
84 mm
Diamètre interieur 1
35 mm
Poids
2,079 kg
Position d'assemblage
Arrière droit
Diamètre extérieur 1 (roue)
136 mm
OE Equivalents
FabricantRéférenceFord5027621Ford97FB2C299AA
Automotive Compatibility
MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordCOUGARCOUGAR => --FordCOUGARCOUGAR08/1998 => 01/2001Train arrièreDroitFordCOUGARCOUGAR05/2000 => 01/2001Train arrièreGauche,DroitFordCOURRIERCOURRIER III11/1994 => 08/1996Train arrièreDroitFordCOURRIERCOURRIER IV09/1996 => 08/2002Train arrièreDroitFordCourier - J3/J5 MK IV Multi Purpose Vehicle VanCourier - J3/J5 MK IV Multi Purpose Vehicle Van => --FordCourier PickUp - DVW Pick up TruckCourier PickUp - DVW Pick up Truck => --FordEscortESCORT IV11/1994 => 08/1996Train arrièreDroitFordEscortESCORT V09/1996 => 09/1999Train arrièreDroitFordMondeoMONDEO I12/1992 => 08/2000Train arrièreDroitFordMondeoMondeo12/1992 => 07/1996Train arrièreDroit,Gauche