L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Circlip
- Roulements de roue unitaires
- Ecrou
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XGB |
| Largeur 1 | 37 mm |
| Diamètre interieur 1 | 39 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 44 |
| Poids | 0,745 kg |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Couple de serrage 1 | 290 N-m |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
OE Equivalents
Ford1085568Ford1085569Ford1112547Ford1201569Ford1326640Ford98AX1215BBMazdaD351-33-047BMazdaD651-33-047AMazdaD651-33-047BAutomotive Compatibility
FORD (CHANGAN)FIESTA HatchbackFIESTA Hatchback => --FORD (CHANGAN)FIESTA SaloonFIESTA Saloon => --FordFIESTA VFIESTA V => Train avantGaucheFordFIESTA VFIESTA V02/2002 => 10/2008Train avantDroitFordFIESTA VFIESTA V02/2002 => 10/2008Train avantDroit,GaucheFordFIESTA VFIESTA V02/2002 => 10/2008Train avantGauche,DroitFordFocusFOCUS I => Train avantDroit,GaucheFordFocusFOCUS I => Train avantGauche,DroitFordFUSIONFUSION 105/2002 => 05/2012Train avantGauche,DroitFordFUSIONFUSION 2 => Train avantGauche,DroitFordFUSION SaloonFUSION Saloon => Train avantGaucheFordFiestaFiesta => --FordFiestaFiesta => Train avantGaucheFordFocusFocus => --FordFocusFocus09/1998 => 09/2001Train avantGauche,DroitFordFocus - DAW MK I HatchbackFocus - DAW MK I Hatchback => --FordFocus - DAW/DBW MK I HatchbackFocus - DAW/DBW MK I Hatchback => --FordFocus - DFW MK I SaloonFocus - DFW MK I Saloon => --FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012Train avantDroit,GaucheMAZDA (CHANGAN)2 Hatchback2 Hatchback => --MAZDA (CHANGAN)2 Saloon2 Saloon => --Mazda22 => --Mazda22 I02/2003 => 12/2007--Mazda22 II => --