Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R152.72 - SNR

R152.72
Référence R152.72

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XHGB45348R01
  • Vis (x7)
  • Joint torique

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXHGB
Avec codeur bague magnétique1
Position d'assemblageArrière droit
Largeur 1 (roue)136 mm
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5
Poids4,629 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1461018Ford1493521Ford1500263Ford6G912C299FACFORD (CHANGAN)6G912C299FADFord6G912C299FAEFordAG9J2B664FAE

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordFocusFOCUS II12/2008 => 07/2010Train arrièreGauche,DroitFordKugaKUGA I03/2008 => 01/2012Train arrièreGauche,DroitFordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 11/2014Train arrièreDroit,GaucheFordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 11/2014Train arrièreGauche,Droit