• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R152.76 - SNR

R152.76

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementMGB
Diamètre interieur 130 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids3,337 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)136 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)82 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFORD (CHANGAN)6G912C300AAB

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFORD (CHANGAN)S-MAXS-MAX => --FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2015Train avantDroit,GaucheFordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2015Train avantGauche,DroitFordGalaxyGalaxy => Train avantGaucheFordS-MAXS-MAX I03/2006 => 02/2015Train avantDroit,GaucheFordS-MAXS-MAX I03/2006 => 02/2015Train avantGauche,DroitLand RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014Train avantDroit,GaucheLand RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014Train avantGauche,Droit