• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R153.15 - SNR

R153.15

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R184.51 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • GB.41599.R02
  • Circlip (x2)
  • Goupille

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Position d'assemblageTrain avant
Largeur 137 mm
Diamètre interieur 139 mm
Poids0,66 kg
Angle de serrage90 °
Couple de serrage 220 N-m
Couple de serrage 1130 N-m
Diamètre extérieur 1 (roue)72 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1603191Opel, Vauxhall90486460

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletAstra - 35 EstateAstra - 35 Estate => --ChevroletAstra - 68 HatchbackAstra - 68 Hatchback => --ChevroletCalibra - 85 CoupeCalibra - 85 Coupe => --DaewooARANOSARANOS01/1995 => 06/2005Train avantDroit,GaucheDaewooCieloCielo => Train avantGaucheDaewooESPEROESPERO => Train avantGaucheDaewooESPEROESPERO08/1993 => 04/1999Train avantDroit,GaucheDaewooESPEROESPERO08/1993 => 04/1999Train avantGauche,DroitDaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005Train avantDroit,GaucheOpelASCONAASCONA07/1985 => 07/1988Train avantDroit,GaucheOpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988Train avantDroitOpelASTRA F Estate VanASTRA F Estate Van => Train avantGaucheOpelAstraASTRA I => --OpelAstraASTRA I => Train avantDroit,GaucheOpelAstraASTRA I => Train avantGauche,DroitOpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001Train avantDroitOpelAstraAstra => --OpelAstraAstra08/1991 => 12/1997Train avantDroit,GaucheOpelCABRIOCABRIO III08/1986 => 11/1990Train avantDroitOpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997Train avantDroitOpelCALIBRACALIBRA05/1994 => 06/1997Train avantDroit,GaucheOpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011Train avantDroitOpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II08/1986 => 11/1990Train avantDroitOpelCORSACORSA III08/2003 => 06/2006Train avantDroit,GaucheOpelCORSA UTILITY B PickupCORSA UTILITY B Pickup => Train avantGaucheOpelCORSA UTILITY C PickupCORSA UTILITY C Pickup => Train avantGaucheOpelKadettKADETT II08/1981 => 07/1984Train avantDroitOpelKadettKADETT III07/1984 => 07/1991Train avantDroitOpelKadettKadett03/1982 => 07/1991Train avantDroit,GaucheOpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 03/2005Train avantDroitOpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010Train avantDroit,GaucheOpelVectraVECTRA I => Train avantDroit,GaucheOpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995Train avantDroitOpelVectraVectra => --OpelVectraVectra08/1988 => 08/1995Train avantDroit,GaucheOpelVectraVectra02/1990 => 08/1993Train avantGauche,DroitRoverCITYROVERCITYROVER09/2003 => 03/2005Train avantDroit,GaucheRoverCITYROVERCITYROVER09/2003 => 03/2005Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA11/1981 => 02/1998Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA I11/1981 => 09/1984Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA I08/1982 => 09/1984Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 08/1991Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA III08/1986 => 02/1998Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 02/2001Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAVANASTRAVAN08/1991 => 02/1998Train avantDroit,GaucheVauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991Train avantDroit,GaucheVauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997Train avantDroit,GaucheVauxhallCAVALIERCAVALIER07/1981 => 09/1995Train avantDroit,GaucheVauxhallCAVALIERCAVALIER II07/1981 => 07/1988Train avantDroit,GaucheVauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995Train avantDroit,GaucheVauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1990 => 07/1992Train avantGauche,DroitVauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA II08/2003 => 09/2006Train avantGauche,DroitVauxhallMERIVAMERIVA I => Train avantGauche,DroitVauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010Train avantDroit,Gauche