Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable ,
des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
LM.11949/910 LM67048/010 Joint spi Goupille
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Type de roulement EC Largeur 1 15 mm Diamètre interieur 1 31 mm Poids 0,359 kg Diamètre extérieur 1 (roue) 59 mm
OE Equivalents Chevrolet 00457194 Chevrolet 00457196 Chevrolet 07450630 Vauxhall 11055109 Opel 1603109 Opel 1604286 Volkswagen 2114056251 Volkswagen 2114056451 Opel 330012 Vauxhall, Opel 8824111 Opel, Vauxhall 90016721 Vauxhall, Opel 90486457 Ford Usa B5A1216A Ford Usa T71407632A Automotive Compatibility Chevrolet Blazer - 5 Terrain Cab wagon closed Blazer - 5 Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Blazer - CS Terrain Cab wagon closed Blazer - CS Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Blazer - CT Terrain Cab wagon closed Blazer - CT Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Caravan - OP Estate Caravan - OP Estate => - - Chevrolet Opala - OP Coupe Opala - OP Coupe => - - Chevrolet Opala - OP Saloon Opala - OP Saloon => - - Chevrolet Opala - OP/R87 Coupe Opala - OP/R87 Coupe => - - Chevrolet Opala - R87 Coupe Opala - R87 Coupe => - - Chevrolet S10 - 6 Pick up Truck S10 - 6 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 6/7 Pick up Truck S10 - 6/7 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 7 Pick up Truck S10 - 7 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - C Pick up Truck S10 - C Pick up Truck => - - Ford Ranger Ranger => - - Ford Usa Del Rey - W2348 Saloon Del Rey - W2348 Saloon => - - Ford Usa Pampa - W0043 Pick up Truck Pampa - W0043 Pick up Truck => - - Ford Usa Pampa - W0143 Pick up Truck Pampa - W0143 Pick up Truck => - - Ford Usa Ranger - R10 Pick up Truck Ranger - R10 Pick up Truck => - - Ford Usa Ranger - R10/R44 Pick up Truck Ranger - R10/R44 Pick up Truck => - - Ford Usa Ranger - R44 Pick up Truck Ranger - R44 Pick up Truck => - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- I 02/1993 => 08/2001 Train arrière Droit,Gauche Opel COMMODORE COMMODORE 04/1981 => 06/1982 Train avant Droit,Gauche Opel COMMODORE COMMODORE I 07/1978 => 06/1982 Train avant Droit Opel MONZA MONZA 05/1978 => 07/1986 Train avant Droit Opel MONZA MONZA 08/1985 => 07/1986 Train avant Gauche,Droit Opel REKORD REKORD 07/1977 => 08/1982 Train avant Droit,Gauche Opel REKORD REKORD 07/1984 => 08/1986 Train avant Gauche,Droit Opel REKORD REKORD II 07/1977 => 08/1986 Train avant Droit Opel SENATOR SENATOR 08/1985 => 01/1987 Train avant Droit,Gauche Opel SENATOR SENATOR I 05/1978 => 01/1987 Train avant Droit Opel SENATOR SENATOR II 07/1985 => 01/1987 Train avant Droit Vauxhall CARLTON CARLTON III 09/1982 => 09/1986 Train avant Droit,Gauche Vauxhall COMBO COMBO I 09/1993 => 08/2001 Train arrière Droit,Gauche Vauxhall ROYALE ROYALE 12/1977 => 11/1982 Train avant Droit,Gauche Vauxhall ROYALE ROYALE 09/1979 => 06/1981 Train avant Gauche,Droit Vauxhall VICEROY VICEROY 09/1980 => 06/1981 Train avant Droit,Gauche Volkswagen Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) => - - Volkswagen Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) => - - Volkswagen Kombi - 7X2 T2 Chassis cabin Kombi - 7X2 T2 Chassis cabin => - -