• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R153.19 - SNR

R153.19

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R153.18 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 174 mm
Diamètre interieur 135 mm
Position d'assemblageTrain avant
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Nombre de trous jante5
Poids2,433 kg
Avec codeur roue dentée1
Diamètre extérieur 1 (roue)137 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1603194Opel326180Opel326181

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletOmega - 19 SaloonOmega - 19 Saloon => --ChevroletOmega Suprema - 35 EstateOmega Suprema - 35 Estate => --OpelOMEGAOMEGA => --OpelOMEGAOMEGA09/1986 => 06/1990Train avantGauche,DroitOpelOMEGAOMEGA01/1994 => 06/2003Train avantDroit,GaucheOpelOMEGA BOMEGA B => Train avantGaucheOpelOMEGA B EstateOMEGA B Estate => Train avantGaucheOpelOMEGAOMEGA I09/1986 => 01/1994Train avantDroitOpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003Train avantDroitOpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003Train avantDroit,GaucheOpelSENATORSENATOR II01/1987 => 05/1993Train avantDroitVauxhallCARLTONCARLTON08/1989 => 02/1994Train avantDroit,GaucheVauxhallCARLTONCARLTON08/1989 => 02/1994Train avantGauche,DroitVauxhallCARLTONCARLTON III10/1986 => 04/1994Train avantDroit,GaucheVauxhallCARLTONCARLTON III08/1990 => 04/1994Train avantGauche,DroitVauxhallM26M2609/1989 => 07/1993Train avantDroit,GaucheVauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003Train avantDroit,GaucheVauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003Train avantGauche,DroitVauxhallSENATORSENATOR08/1987 => 08/1990Train avantGauche,DroitVauxhallSENATORSENATOR II08/1987 => 07/1993Train avantDroit,Gauche