L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Circlip
- Rondelle
- Roulements de roue unitaires
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Largeur 1 | 45 mm |
| Diamètre interieur 1 | 37 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 74 mm |
| Poids | 0,829 kg |
OE Equivalents
Opel1604292Opel415203Vauxhall, Opel90486468Automotive Compatibility
OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997Train arrièreDroitOpelCALIBRACALIBRA05/1994 => 06/1997Train arrièreGauche,DroitOpelOMEGAOMEGA => --OpelOMEGAOMEGA08/1987 => 11/2000Train arrièreGauche,DroitOpelOMEGA BOMEGA B => Train arrièreGaucheOpelOMEGA B EstateOMEGA B Estate => Train arrièreGaucheOpelOMEGAOMEGA I09/1986 => 01/1994Train arrièreDroitOpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003Train arrièreDroitOpelSENATORSENATOR II01/1987 => 05/1993Train arrièreDroitOpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995Train arrièreDroitOpelVectraVectra02/1990 => 06/1992Train arrièreDroit,GaucheOpelVectraVectra02/1990 => 08/1995Train arrièreGauche,DroitVauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 05/1997Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCALIBRACALIBRA08/1990 => 06/1997Train arrièreGauche,DroitVauxhallCARLTONCARLTON08/1989 => 02/1994Train arrièreGauche,DroitVauxhallCARLTONCARLTON III10/1986 => 04/1994Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCARLTONCARLTON III10/1986 => 04/1994Train arrièreGauche,DroitVauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1994Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1989 => 09/1994Train arrièreGauche,DroitVauxhallM26M2609/1989 => 07/1993Train arrièreGauche,DroitVauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003Train arrièreDroit,GaucheVauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003Train arrièreGauche,DroitVauxhallSENATORSENATOR08/1987 => 08/1990Train arrièreGauche,DroitVauxhallSENATORSENATOR II08/1987 => 07/1993Train arrièreGauche,Droit