• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R153.32 - SNR

R153.32

R153.32 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XHGB45780R01
  • Bouchon
  • Goupille
  • Vis (x3)
  • Rondelle

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXHGB
Nombre de fixations côté bride3
Diamètre extérieur 1 (roue)120 mm
Diamètre interieur 1 (roue)56 mm
Largeur 1 (roue)87 mm
Avec codeur bague magnétique1
Nombre de fixations côté moyeux4
Poids3,144 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1603209

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => Train avantGaucheOpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => Train avantDroit,GaucheOpelAstraASTRA II => Train avantGauche,DroitOpelAstraASTRA II02/1998 => 01/2005Train avantDroitOpelAstraAstra => --OpelAstraAstra => Train avantGaucheOpelAstraAstra01/1998 => 11/2009Train avantGauche,DroitOpelAstraAstra02/2002 => 06/2005Train avantDroit,GaucheOpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005Train avantDroitOpelZAFIRAZAFIRA I07/2001 => 05/2005Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA12/1999 => 01/2004Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA06/2000 => 11/2005Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 01/2004Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 04/2004Train avantDroit,GaucheVauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003Train avantDroit,GaucheVauxhallZAFIRAZAFIRA I => Train avantGauche,DroitVauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005Train avantDroit,Gauche